Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
PRÉHENSEURS ANGULAIRES À 2 MORS ASSISTÉES PAR RESSORT CYLINDRIQUE - RUA
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
Pinces angulaires
Série RUA
RUA-82M-P-RE-KT1 - RUA - Angular Pneumatic Gripper
RUA-82M-P-RE-KT1 - RUA - Angular Pneumatic Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RUA
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Poids (lb)
1.55
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
2.36
Décallage (in³)
2.14
Force de serrage (lbf)
207.0
Longueur doigts maxi (in)
5.0
Précision (+-in)
0.002
Pressure Range (psi)
30-100
Répétabilité (+-in)
0.0008
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
Accessoires
CABL-014|KT15|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-371|SLKT-372|SLKT-370|SLKT-157V
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
Angular Pneumatic Gripper
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer