Destaco Logo

Préhenseurs d’automatisation électrique

PINCES ÉLECTRIQUES PARALLÈLES COMPACTS À 2 MORS POUR L'INGÉNIERIE ET LA FABRICATION - SÉRIE RPE

Ces pinces électriques parallèles sont dotées d’un ressort de fermeture qui permet d’exercer une force de serrage totale en cas de coupure de courant. Elles nécessitent un simple signal pulsé de 24 Vcc, sans contrôleur programmable ou coûteux. Des capteurs de proximité inductifs réglables sont également disponibles. S’intègre facilement dans les processus d’ingénierie et de fabrication actuels. Leur forme compacte permet de saisir des petites pièces dans des espaces réduits. Les roulements à rouleaux précontraints « Dual-V » éliminent le jeu latéral pour une excellente reproductibilité du positionnement des pièces. Grâce au mécanisme à faible frottement, on obtient des forces de serrage reproduisibles pour le maintien de pièces délicates. La force de serrage est constante tout au long de la course. Une protection résistante à la corrosion protège le mécanisme d’entraînement et les roulements. Tous les composants internes sont lubrifiés avec de la graisse Krytox™. Tous les composants mobiles sont placés à l’intérieur du couvercle résistant à la corrosion.

Caractéristiques

  • Installation simple et rapide, aucun logiciel requis
  • Économie d’énergie réduisant les coûts d’exploitation
  • Plus facile à utiliser et à contrôler que les pinces pneumatiques
  • Le DPE-200-25 est adapté à un environnement de classe 6 selon la norme ISO 14644-1. Certificat de conformité
  • Le DPE-400 est adapté à un environnement de classe 5, conformément à la norme ISO 14644-1. Certificat de conformité
  • Aucune maintenance pour une disponibilité maximale de la machine
  • Aucune vanne, aucun tube, aucun compresseur ni aucun filtre n'est nécessaire.
  • La fonction DirectConnect™ permet un montage direct sur d'autres produits rotatifs et coulissants DESTACO Robohand.

Machés

Titre de l'application