| Produit | CAD Configuator ID | Détecteurs inclus | Silencieux | Gammes | Direct Connect | Fonction | Gammes de produits | Product Group | Toggle Lock plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95w-1 | Non | Non | electric-guides-and-lifters-95w | Non | clamping | Série 95W | electric-guides-and-lifters | Non | |
| 95w-1 | Non | Non | electric-guides-and-lifters-95w | Non | clamping | Série 95W | electric-guides-and-lifters | Non | |
| 95w-1 | Non | Non | electric-guides-and-lifters-95w | Non | clamping | Série 95W | electric-guides-and-lifters | Non | |
| 95w-1 | Non | Non | electric-guides-and-lifters-95w | Non | clamping | Série 95W | electric-guides-and-lifters | Non | |
| 95w-1 | Non | Non | electric-guides-and-lifters-95w | Non | clamping | Série 95W | electric-guides-and-lifters | Non | |
| 95w-1 | Non | Non | electric-guides-and-lifters-95w | Non | clamping | Série 95W | electric-guides-and-lifters | Non | |
| 95w-1 | Non | Non | electric-guides-and-lifters-95w | Non | clamping | Série 95W | electric-guides-and-lifters | Non | |
| 95w-1 | Non | Non | electric-guides-and-lifters-95w | Non | clamping | Série 95W | electric-guides-and-lifters | Non | |
| 95w-1 | Non | Non | electric-guides-and-lifters-95w | Non | clamping | Série 95W | electric-guides-and-lifters | Non | |
| 95w-1 | Non | Non | electric-guides-and-lifters-95w | Non | clamping | Série 95W | electric-guides-and-lifters | Non | |
| 95w-1 | Non | Non | electric-guides-and-lifters-95w | Non | clamping | Série 95W | electric-guides-and-lifters | Non | |
| 95w-1 | Non | Non | electric-guides-and-lifters-95w | Non | clamping | Série 95W | electric-guides-and-lifters | Non | |
| 95w-1 | Non | Non | electric-guides-and-lifters-95w | Non | clamping | Série 95W | electric-guides-and-lifters | Non | |
| 95w-1 | Non | Non | electric-guides-and-lifters-95w | Non | clamping | Série 95W | electric-guides-and-lifters | Non | |
| 95w-1 | Non | Non | electric-guides-and-lifters-95w | Non | clamping | Série 95W | electric-guides-and-lifters | Non |