Destaco Logo

Elektrische Schwenkeinheiten

Schwenkeinheiten, elektrisch, programmierbare Endlagen, Serie 98W

Schwenkeinheiten, elektrisch, programmierbare Endlagen, Serie 98W

Elektrische Schwenkeinheiten der Serie 98W von DESTACO vereinen ein gleichmäßiges Drehmoment sowie mehrere Schwenk- und programmierbare Anschlagpositionen in einem kompakten Design. Diese Einheiten sind mit herkömmlichen pneumatischen Schwenkeinheiten austauschbar und mit variablen Arm- und Sattelpositionen für einen flexiblen Betrieb erhältlich.

Unsere wachsende elektrischen BIW-Produktlinie mit intelligenten elektrischen Produkten ist wegweisend für die Zukunft. Sie reduziert CO2 und Energieverbrauch, stellt wichtige Daten und Kontrollfunktionen zur Optimierung der Effizienz bereit und ist mit Plug&Play-Lösungen
Vorreiter für die flexible Fertigung.

Da sich die Produktionsanforderungen weiterentwickeln, wird DESTACO sein Produktportfolio an elektrischen Lösungen für den Einsatz in Fertigungsprozessen jeder Art weiter ausbauen.

Märkte

Anwendungen