Pneumatische Spanntechnik – Spanner, Stitftzieher etc.

Pneumatische Spanntechnik: Spanner, Stitftzieher & Zubehör
Eigenschaften
- Öffnungswinkel stufenlos einstellbar: von 5–135°. Einfache Anpassung vor Ort. Keine Anpassung der Sensoren bei Öffnungswinkeländerung erforderlich.
- Entspricht den NAAMS- und Euro-Montagestandards.
- Gekapseltes Aluminiumgehäuse.
- Abgedichtete Nadellager.
- Komplett gekapselter Sensor.
- Montage vorne, hinten und seitlich.
- Verstellbarer Handhebel für verbesserte Ergonomie.
- Verfügbare Spannergrößen: 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm.
- Manuelle Entriegelung bei Druckverlust.
Märkte
Anwendungen
- Spannen und prüfen
- Schweißen
- CNC-Fertigung
Serie suchen
Pneumatik-Kraftspanner Zubehör
Zubehör für Pneumatische Kraftspanner
Spannarme für Serien 82M-3E, 52H-3E & TCC
Spannarme für Pneumatische Kraftspanner – Serien 82M-3E, 52H-3E & TCC
Serie 860-861-891-1000-1001