52H-3E 系列手气动夹钳

一个世界。一个夹钳。您的选择。

DESTACO 全新的 52H-3E 系列手气动夹钳通过多功能的、友好的低维护套件,为汽车和金属板料加工客户提供卓越的夹持力。52H-3E 系列制造用于严酷的制造环境,提供出色的夹持力。

行业

应用程序

  • 两个可用夹钳尺寸:50 mm63 mm
  • 手柄可安装在缸体的左侧或右侧
  • 可与气动夹钳 82M-3E 互换
  • 众多夹臂可选
  • 多安装表面提供极大灵活性
  • 打开角度(几乎无级)调节范围 0° -135°
  • 符合 NAAMS 标准和欧洲安装标准
  • 带 LED 显示屏的感应式传感模块
  • 紧凑的封闭铝制缸体
  • 在打开位置带自锁装置的连杆自锁机构
点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()