82M-3E 系列封闭式气动夹钳

我们最灵活和最完善的气动夹钳系列

DESTACO 全新的 82M-3E 系列封闭式气动夹钳通过多功能的、友好的低维护套件,为汽车和金属板料加工客户提供卓越的夹持力。

82M-3E 系列更加适合多种应用,包括手动和自动夹具焊接、固定和定位。82M-3E 提供四种尺寸可选:40、50、63、80

 

可调整的夹臂位置和打开角度

可调整的手柄,改善人体工学效应

现场轻松调整夹臂打开角度

行业

应用程序

  • 无限臂打开角度:
  • 在 0 -135° 范围内调节
  • 在现场轻松调节
  • 传感器绝对无需调节,即便打开角度发生变化亦如此
  • 符合 NAAMS 标准和欧洲安装标准
  • 密闭铝制缸体
  • 密封的滚针轴承
  • 完全密闭的传感器
  • 正面、背面和侧面安装
  • 可调节的手柄,改善人体工程学
  • 可用夹钳尺寸:40mm、50mm、63mm 和 80mm
点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()