ACCELERATE 84N金属板抓爪

速度很重要

通过以更高的效率每小时生产更多的冲压件,84N 金属板料夹爪加快您的冲压操作,同时还能降低力矩载荷和对整个系统的磨损。

访问Accelerate Collection®页面,
了解我们的全系列轻型端拾器工具

60% 60% 重量减轻 - (0.27kg 与 0.56kg)

12% 占地面积减少

60% 制动更快 - (33ms vs 50ms)

100% DESTACO 创新

行业

应用程序

  • 重量轻:使用我们 0.27 kg 的轻质夹爪降低力矩载荷并减少设备磨损
  • 超快:动作时间 33 ms,提高生产效率,让操作更快速
  • 强大的夹爪:5 bar 下以 1000 N 的抓力牢牢夹持各种挤压传输零件
  • 紧凑:夹爪占地空间小,尤其适用于空间受限的情况
  • 无突出:无需更改钢模,顶部夹爪机构不从夹爪底部突出
  • 附件选择广泛包括倾斜、传感器、板挡、基座、一站式简易倾斜调整工具
点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()