8700 气动杠杆夹

适于狭小空间的夹钳

由于夹臂上行弧度不影响,DESTACO 的 8700 系列气动杆型夹钳可以在空间很挤时夹持零件。8700 杆型夹钳提供四个孔尺寸:25mm、32mm、40mm 和 55mm

可调整的夹臂位置和灵活安装选项

杆臂可轻松定位到前方、左侧或右侧

灵活安装:
上法兰底座

灵活安装:
螺纹本体底座

行业

应用程序

  • 可在同一夹钳钳体内将杆臂定位到左侧、前部或右侧
  • 四个尺寸:25、32、40 和 50 的孔。
  • 相比同等尺寸的摆动夹钳,夹持力最大可提高 25%
  • 空间有限时,可作为摆动夹钳的替代夹持解决方案
  • 使用上法兰便捷安装或使用选购安全螺母通过通孔便捷安装
点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()

Ask Us A Question