98W 电动枢轴单元

旋转。翻转。定位。

DESTACO 98W 系列电动翻转装置采用紧凑的结构设计,提供恒定的扭矩、多点定位和可编程停止定位。

 

行业

应用程序

  • 一个尺寸替换四种尺寸的气动翻转装置。可与配置125、160、和 200 mm 气缸的普通气动翻转装置互换
  • 与多个马达兼容
  • 可变翻转角度超过 360°
  • 多个翻转角度位置,可轻松调节
  • 可变臂位置
  • 通用座架位置
  • 与气动装置相比,重量更轻,从而实现节能
  • 两种操作模式:程序化的设置和连续运行
  • 完全可调 - 可程序化的翻转角度/定位调节
  • 不受打开角度影响的恒定扭矩
  • 通过可控的加速、减速和自锁功能实现提前释放循环
点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()

Ask Us A Question