AC(果核式)-SA(旋转式)系列

 在冲压车间,AC 旋转夹头是高速多工位板料传输的理想夹头。作为 DESTACO 圆形端拾器家族系列的零件,这个新的连接 杆可实现 90 度的增量调整,并且能够自锁而不需要增加特殊的星型垫圈。M10 的紧固件可保证夹头在端拾器使用期间保持 原位。旋转夹头可以与 1 英寸或 25mm 的管件相连或者把 1-1/8 英寸的球头座安装到另一端以完成组装。

行业

应用程序

  • 联轴器设计确保了强大的抓握力
  • 可承受高加速和减速
  • 单个 M10 紧固件可确保快速调整
  • 易于实现 90 度增量调整
  • 轻质铝合金部件有助于实现生产速度的最大提升
点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()

Ask Us A Question