航空航天夹具

clamps for aerospace applications

DESTACO 为航空市场提供多种夹钳。为机翼和机身制造提供工件夹持解决方案。DESTACO 提供定制的手动、电动和气动工件夹持夹钳,满足航空业独特的需求。

  • 百年手动自锁式夹钳历史
  • 大量可选手动自锁夹钳,从压紧夹钳(垂直或水平手柄)到门栓夹钳和直线动作或挤压动作夹钳。
  • 很多型号还配备了DESTACO® Toggle Lock Plus®,其作为一种创新的安全功能,为夹钳增加了二级锁定装置。

Wing & Fuselage 的工作解决方案

991-1091 系列 芯棒电源钳位

  • 独特臂运动 旋转到的位置,然后创建绘图运动
  • 拉动作夹持力 13.3〜33.4千牛 [3000至7500磅。]
  • 工作温度至 180℃[356°F]苛刻高压灭菌循环
  • 全封闭和密封 处理冲洗
  • 当从气源分离 切换锁定 功能保持夹紧力
  • 可 用于1091系列 液压缸行程 传感器气动 的可选的结束
  • 从空气供应断开时 制动机构 保持在缩回位置臂
 

PFC 系列 气动布钳

  • 面料人性化的设计 ,没有尖锐的接触点
  • 133-222N [30-50磅] 锁模力
  • 杆锁定功能, 保持空气电源断开时的夹紧力
  • 手臂设计符合高度和角度变化。

LPC 系列 锁定拉回钳

  • 用于合计持有的复合材料模具时 保持拉力
  • 延伸通过定位孔,然后扩大销,并释放空气时拉回
  • 大的内部弹簧 保持夹紧 的2.2 力 以3.1kN [500至700磅。]从空气供应断开时
  • 允许 偏差
  • 工作温度至 180℃[356°F]苛刻高压灭菌循环
  • 下载LPC数据表

CFC 系列 控制力墨盒

  • 防止 薄,轻量结构的 过度夹紧
  • 在视觉上指示安全紧固负荷 状态-绿/黄/红
  • 可用尺寸:22,44,89和133 N [5,10,20和30 lb.]额定夹紧负载。 墨盒是彩色编码 ,便于识别。
  • 指示与 +/- 10%的精确度 额定负载
  • 很容易适应 使用M10调整主轴 现有 Destaco挤压动作皮拉尔夹
  • 可 应要求 提供额外的负载
  • 下载CFC数据表

MCC手册夹子夹具

  • 发挥夹紧力在 两个方向
  • 水平夹紧 力12磅(55N)的标称; 垂直夹紧 力3磅。 (13N)标称。 可根据要求提供额外负荷
  • 在中心肘锁 保持夹紧和锁定位置
  • 棘爪 保持处理打开 到180°
  • 弹簧加载的,以 容纳在部件尺寸的变化
  • 下载MCC数据表

MSC 系列 手动夹紧斯金格

  • 成本效益的 桁条夹紧溶液
  • 独特臂运动 摆动63°, 然后再换在一条直线上为19mm [0.75英寸]行进
  • 在中心肘锁的 安全性和可重复夹紧 设计
  • 柔顺臂设计 容纳在桁条厚度的微小变化
  • 定制的夹紧 ,可满足应用需求 的武器
  • 可用于 增加安全性 可选DE-STA-CO® 拨动锁PLUS® 版本
  • 下载MSC数据表

PSC-105 系列气动夹紧斯金格

  • 自动 夹紧纵梁解决方案
  • 创新的夹紧溶液 容纳 在桁条的尺寸 宽变化 (厚度&的腿长度)
  • 标称夹紧力 :240N [54磅]水平; 470N [106磅]垂直(@ 5.5bar [80psi]入口压力)
  • 气压缸是 传感器准备好 ( 直径 4毫米)
  • 定制夹紧 ,可满足应用需求 的武器 。
  • 下载PSC-105数据表
 

PSC 系列气动夹紧斯金格与指数

  • 集成精密纵梁索引 自动 纵梁夹紧溶液
  • 创新的夹紧溶液 容纳 在桁条的尺寸 宽变化 (厚度&的腿长度)
  • 标称夹紧力 :240N [54磅]水平; 470N [106磅]
  • 垂直(@ 5.5 bar [80 psi]入口压力)
  • 气压缸是 传感器准备好 ( 直径 4毫米)
  • 定制的夹紧 ,可满足应用需求 的武器

PEG 系列气动尾门钳位

  • 臂 枢转 90°,那么 夹具 12°
  • 传感器准备 设计( 直径 4毫米)来确定位置
  • 用80磅(5.5巴)90 磅(400N) 的夹紧力
  • 薄型 设计。

PRC 系列气动夹紧边缘

  • 对于薄的,轻量结构的夹紧 低轮廓 气动回缩夹
    如复合材料
  • 夹紧臂 行进 25毫米[1.00英寸] 水平然后转动 13° 向下
  • 夹紧力 范围:220至490N [50〜110磅](@ 5.5巴[80 psi]的入口 压力)
  • 气压缸是 传感器准备好
  • 夹紧臂定制 ,以满足应用需求

MSW 系列手动旋转缸

  • 我们广受欢迎的气动摆动夹具的 创新手动版
  • 夹紧臂旋转接头 , 便于装卸 90°
  • 5毫米 [0.19英寸] 垂直夹紧冲程 的
  • 独特的铝外壳允许多种 夹紧位置和取向 的
  • 下载MSW数据表

400 系列挤压动作钳子夹

  • 对于 性能和可靠性 的行业标准
  • 锻造合金钢结构,提供无与伦比的 耐用性
  • 尺寸的选择广泛 用于各种应用
  • Urethance涂钳口 保护工作台面 可根据要求提供

手动切换夹

  • 原行业标准的 红色手柄式夹钳
  • 的样式和大小无与伦比的选择 ,以满足几乎任何应用夹紧

扩大心轴和夹头

对于定心和夹紧部件:

  • 加工:车削,铣削,剃须,磨削
  • 检查
  • 平衡
  • 定位
  • 零件对齐

直径从6到700毫米 - 重复性从0.002到0.005毫米

 

Wing & Fuselage 的工作解决方案

991-1091 系列 芯棒电源钳位

  • 独特臂运动 旋转到的位置,然后创建绘图运动
  • 拉动作夹持力 13.3〜33.4千牛 [3000至7500磅。]
  • 工作温度至 180℃[356°F]苛刻高压灭菌循环
  • 全封闭和密封 处理冲洗
  • 当从气源分离 切换锁定 功能保持夹紧力
  • 可 用于1091系列 液压缸行程 传感器气动 的可选的结束
  • 从空气供应断开时 制动机构 保持在缩回位置臂
 

PFC 系列 气动布钳

  • 面料人性化的设计 ,没有尖锐的接触点
  • 133-222N [30-50磅] 锁模力
  • 杆锁定功能, 保持空气电源断开时的夹紧力
  • 手臂设计符合高度和角度变化。

LPC 系列 锁定拉回钳

  • 用于合计持有的复合材料模具时 保持拉力
  • 延伸通过定位孔,然后扩大销,并释放空气时拉回
  • 大的内部弹簧 保持夹紧 的2.2 力 以3.1kN [500至700磅。]从空气供应断开时
  • 允许 偏差
  • 工作温度至 180℃[356°F]苛刻高压灭菌循环
  • 下载LPC数据表

CFC 系列 控制力墨盒

  • 防止 薄,轻量结构的 过度夹紧
  • 在视觉上指示安全紧固负荷 状态-绿/黄/红
  • 可用尺寸:22,44,89和133 N [5,10,20和30 lb.]额定夹紧负载。 墨盒是彩色编码 ,便于识别。
  • 指示与 +/- 10%的精确度 额定负载
  • 很容易适应 使用M10调整主轴 现有 Destaco挤压动作皮拉尔夹
  • 可 应要求 提供额外的负载
  • 下载CFC数据表

MCC手册夹子夹具

  • 发挥夹紧力在 两个方向
  • 水平夹紧 力12磅(55N)的标称; 垂直夹紧 力3磅。 (13N)标称。 可根据要求提供额外负荷
  • 在中心肘锁 保持夹紧和锁定位置
  • 棘爪 保持处理打开 到180°
  • 弹簧加载的,以 容纳在部件尺寸的变化
  • 下载MCC数据表

MSC 系列 手动夹紧斯金格

  • 成本效益的 桁条夹紧溶液
  • 独特臂运动 摆动63°, 然后再换在一条直线上为19mm [0.75英寸]行进
  • 在中心肘锁的 安全性和可重复夹紧 设计
  • 柔顺臂设计 容纳在桁条厚度的微小变化
  • 定制的夹紧 ,可满足应用需求 的武器
  • 可用于 增加安全性 可选DE-STA-CO® 拨动锁PLUS® 版本
  • 下载MSC数据表

PSC-105 系列气动夹紧斯金格

  • 自动 夹紧纵梁解决方案
  • 创新的夹紧溶液 容纳 在桁条的尺寸 宽变化 (厚度&的腿长度)
  • 标称夹紧力 :240N [54磅]水平; 470N [106磅]垂直(@ 5.5bar [80psi]入口压力)
  • 气压缸是 传感器准备好 ( 直径 4毫米)
  • 定制夹紧 ,可满足应用需求 的武器 。
  • 下载PSC-105数据表
 

PSC 系列气动夹紧斯金格与指数

  • 集成精密纵梁索引 自动 纵梁夹紧溶液
  • 创新的夹紧溶液 容纳 在桁条的尺寸 宽变化 (厚度&的腿长度)
  • 标称夹紧力 :240N [54磅]水平; 470N [106磅]
  • 垂直(@ 5.5 bar [80 psi]入口压力)
  • 气压缸是 传感器准备好 ( 直径 4毫米)
  • 定制的夹紧 ,可满足应用需求 的武器

PEG 系列气动尾门钳位

  • 臂 枢转 90°,那么 夹具 12°
  • 传感器准备 设计( 直径 4毫米)来确定位置
  • 用80磅(5.5巴)90 磅(400N) 的夹紧力
  • 薄型 设计。

PRC 系列气动夹紧边缘

  • 对于薄的,轻量结构的夹紧 低轮廓 气动回缩夹
    如复合材料
  • 夹紧臂 行进 25毫米[1.00英寸] 水平然后转动 13° 向下
  • 夹紧力 范围:220至490N [50〜110磅](@ 5.5巴[80 psi]的入口 压力)
  • 气压缸是 传感器准备好
  • 夹紧臂定制 ,以满足应用需求

MSW 系列手动旋转缸

  • 我们广受欢迎的气动摆动夹具的 创新手动版
  • 夹紧臂旋转接头 , 便于装卸 90°
  • 5毫米 [0.19英寸] 垂直夹紧冲程 的
  • 独特的铝外壳允许多种 夹紧位置和取向 的
  • 下载MSW数据表

400 系列挤压动作钳子夹

  • 对于 性能和可靠性 的行业标准
  • 锻造合金钢结构,提供无与伦比的 耐用性
  • 尺寸的选择广泛 用于各种应用
  • Urethance涂钳口 保护工作台面 可根据要求提供

手动切换夹

  • 原行业标准的 红色手柄式夹钳
  • 的样式和大小无与伦比的选择 ,以满足几乎任何应用夹紧

扩大心轴和夹头

对于定心和夹紧部件:

  • 加工:车削,铣削,剃须,磨削
  • 检查
  • 平衡
  • 定位
  • 零件对齐

直径从6到700毫米 - 重复性从0.002到0.005毫米

 

点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()