BodyBuilder (Modular End Effectors)

BodyBuilder® 是模块化、可调节的端拾器解决方案,该设计主要用于重型应用环境。系统的灵活性允许在数分钟之内对端拾器进行修改,极大的缩短启动时间。“无滑动接头”的设计确保端拾器即便在最严酷的应用中也能保持到位

行业

应用程序

  • 可选尺寸 - 八角形结构有四种尺寸可选,包括 30mm、45mm、60mm 和 90mm。八角管挤压形成的 T 型槽允许快速轻松地安装、移动和重新定位附件。
  • 减少停机时间 - 在安装时,现成的、直接组装的基座和附件无需钻孔和焊接。
  • 防错部件 - 获得专利的 BodyBuilder® 对位系统允许单独更换模块化部件,并且部件可轻松恢复到初始位置。
点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()