527 - Vertical Hold-Down Toggle Locking Clamp

Model: 527

Category: 垂直压紧夹


List Price:
Availability:
Lead Time:

Product Details

Designed for tough, heavy duty workholding

  • Forged hold down bar can be cut or welded
  • Bar opens 195 degrees to clear work area
  • Thumb lever on link for easy opening
Configuration
Position
最大容量 (磅) 4.450
Maximum Holding Capacity 1.000
夹臂长度 (寸) 83,1
夹臂长度 (寸) 3,270
夹紧臂下方的高度 (寸) 56,1
夹紧臂下方的高度 (寸) 2,210
夹杆开口(+ 10°) (度) 195
手柄开口(+ 10°) 65
可得到 Yes
标准材料 Steel
Toggle Lock Plus No
适应工件变化 No
基座安装风格 Flange
夹臂式 Solid Bar
处理 Vertical
服务环境 Harsh/Dirty
应用 - 焊接 Excellent/High
申请 - 装配 Excellent/High
应用 - 检查夹具 Fair/Medium
应用 - 加工 Poor/Low
应用 - 木工 Poor/Low
申请 - 关闭 Poor/Low
应用 - 食品加工 Not Recommended
占空比 3
产品类别 Heavy Duty
重量 (克) 1,13
重量 (克) 2,49
CAD Downloads & Data Sheet
下载产品数据表
`]]
点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()

Ask Us A Question