迪斯泰克推出全新精密导杆缸系列

密歇根州奥本山(2018 年 7 月 10) – 迪斯泰克作为行业领先的高性能自动化、工件夹紧及远程处理解决方案的提供商,非常隆重地宣布其全新 VV85G 精密导杆缸系列高效可用.

“这次新系列的推出表现出了我们不断地致力于为我们的全球客户群提供创新实用的夹钳解决方案的追求,” 迪斯泰克战略、市场与产品管理副总裁 Matt McCartney 表示。“我们全新的精密导杆缸为客户的焊接和装配应用提供了更广泛的选择性和灵活性,特别是在自动化和运输行业领域。”

当精密导杆缸与迪斯泰克夹紧气缸及销钉缸结合使用时,将为用户的使用提供更高的操作可靠性,例如焊接自动化白车身的板料。除了焊接,它们也通过了用于航空和快消品的装配和质量检测夹具的测试。

迪斯泰克的精密导杆缸装置拥有与电动夹爪产品相同的安装孔模式,特别适用于那些需要广泛增加针钳来定位零件的应用。它的这一特点也使其非常适用于那些在单条生产线上生产多个零件的应用,其中生产线的夹具和定位点位于不同位置。

精密导杆缸具有高重复性、集成传感以及两端位置的机械锁定功能,大大提高用户的安全性。采用保护内部机构的封闭主体,并提供三百万次循环的免费维护。从而减少装置的设计和装配时间,同时提高了成本效益和操作灵活性。

如需了解更多关于迪斯泰克的高性能自动化、工件夹紧或远程处理解决方案,请访问网站 destaco.com.

点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()