Clean Rapid Transfer Ports (CRTP)

安全。清洁。灵活。

DESTACO CRL CRTP 是市场上最清洁和最灵活的转运系统。CRTP 有多种尺寸和配置可选,满足最严格的转运应用。门的配置很大程度上取决于应用环境。快速转运端门可选不锈钢、聚丙烯和液体转运。

快速转运端门选项

CRTP 有多种尺寸和配置可选,满足最严格的转运应用。门的配置很大程度上取决于应用环境。

不锈钢端门通常用于核医学应用

crtp-ss

聚丙烯端门通常用于药物和粉末转运应用

crtp-pp

液体转运端门通常用于装灌管道和液体转运应用

crtp-lt

面目

  • 更易清洁:光滑清洁的表面、无外露的紧固件
  • 更易配置:灵活的端门设计
  • 更易操作端门:脱开前只需略微旋转。随着把手转动,连锁帮助脱开密封圈,尽可能减小操作员用力程度
  • 四种尺寸可选;90 , 105, 270 和 350
  • 可选各种配置,满足最严格的转移应用。

行业

应用程序

 

β 底座插件
CRTP 可互换式 β 底座插件可在不中断控制的情况下进行更换,实现前所未有的多功能性。提供 3 或 4 种插头的插件

.

有关 CRL 转运系统 β 容器和附件的信息,请访问Beta 组件页面

 

尺寸AB
(隔离器壁开孔直径)
C
105 212mm (8.34 in.) 163.1mm (6.42 in.) 214mm (8.41 in.)
190 310mm (12.20 in.) 266.7mm (10.502 in.) 271mm (10.66 in.)
270 388mm (15.28 in.) 346.2mm (13.63 in.) 351mm (13.82 in.)
350 483mm (19.00 in.) 427mm (16.91 in.) 433mm (17.04 in.)

 

 

点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()

Ask Us A Question