双空探测器支架

拆垛机用双料检测器支架允许感应在 +/- 15° 范围内的坯料,而无需调节机器人、自动化装置或工具。双料检测器支架有两种传感器螺纹直径 42 mm 和 54 mm 可选。您也可以通过我们的应用团队,订购传感器螺纹直径为 75MM 的双料检测器支架。

应用程序

  • 扩展行程长度为 50mm 至 200mm。
  • 柔性轨道球式双料检测器支架允许在每次抓取板料时垛料高度进行调节。
  • 行业标准底座。
  • 加装或更换简单快速。
点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()