DX 旋转运动产品

DX 系列驱动装置为带安全扭矩闭关功能 (STO) 的可编程直接驱动旋转伺服致动器,设计用于较小、灵活的刻度盘应用。

DX Rotary ActuatorDX 系列伺服执行机构采用:

  • 10 种不同的尺寸,最大扭矩能力从 6 Nm 至 500 Nm
  • 轻松设置和安装
  • 高度精确性和重复性
  • 快速响应,缩短节拍时间
  • 凸轮型运动,确保流畅的加速和减速
  • 永久润滑,零维护
  • 节能:只有在分度期间才消耗能量
  • 独立的执行机构和控制机构电源
  • 半自动调谐功能
  • 操作员示教盒
  • 动态负载 FFT 分析工具
  • 精确度:±30 / 重复性:±5

如果需要协助为您的应用选择合适的 DX 伺服执行机构请联系本地销售代表。

最大扭矩
(Nm)
DX系列执行器最大转速(rpm)驱动程序
6 DX6 DX6   300 DXS型驱动程序
DXS Type Driver
9   DX9 DX9 240
12 DX12 DX12   300
18 DX18 DX18   300
22   DX22 DX22 Rotary Servo Actuator 240
45   DX45 DX45 240
75   DX75 DX75 140
150   DX150 DX150 100 DXH型驱动
DXH Type Driver
300   DX300 DX300 100
500   DX500 DX500 70
点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()