G-LDR

久经考验。可靠。灵活。安全性

crl-g-ldr

通过配置升级,DESTACO CRL G-LDR 可视机械手具备 G-LD 可视机械手所具有的全部功能

  • CRL 品质和可靠性
  • 10 lb (4.5 kg) 容量
  • 精确控制的可伸缩操作
  • 不锈钢 RCD 钳
  • 双手通用手柄
  • 内部屏蔽
  • 为现有底座而配置
    • o 4.76 英寸直径 (121 mm) 底座开孔
    • o 8.00 英寸直径 (203 mm) 底座螺栓圈


可选购附件

扩展选项包括:

  • 移动锁
  • 吊钩
  • 密闭结构
  • 启动程序
  • 防篡改锁
  • 搬运和夹取选件/li>

DESTACO 可以提供专业定制我们当前的产品和开发新产品以满足顾客的特定需求。我们所能提供的产品如下:如果您有特殊设计要求需要我们考虑,请联系我们

 

典型尺寸

gldr-dwg-lg

点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()