水平压紧夹

DESTACO 水平固定夹钳的鲜明特色在于其低高度式的设计。与垂直夹钳的手柄和夹紧杆不同,水平夹钳的手柄和夹紧杆沿着相反方向运动。水平固定夹钳配备实心或 U 型夹紧杆,且有多种安装方案可供选择。

许多型号配备了 DESTACO®Toggle Lock Plus®,其作为一种创新的安全功能,为夹钳增加了二级锁定装置,有利于确保维持过中心的锁定条件并防止夹钳意外打开。许多 DESTACO ® Toggle Lock Plus® 型号还能将夹钳锁定在打开位置。DESTACO 水平固定夹钳可选设计包括 紧凑型, 标准型, 重型, and 不锈钢型

行业

应用程序

  • 夹持力最高可达 1680 lbs (7500 N)
  • 高强度、长寿命的重型水平夹钳。
  • 低高度设计
  • 许多型号配备了 DESTACOToggle Lock Plus®,,其作为一种创新的安全功能,为夹钳增加了二级锁定装置,有利于确保维持过中心锁定条件并防止夹钳意外打开。
  • 低轮廓压紧夹钳配备一个可从任一侧或背面操作的把手。
  • 独特的标准设计使得杆和把手之间为手留出较大间隙,提供最优操作空间。
点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()