215 - Horizontal Hold-Down Toggle Locking Clamp

Model: 215-U

Category: 水平压紧夹


List Price:
Availability:
Lead Time:

Product Details

Minimum overhead clearance is required for this low profile clamp

  • Clamp supplied with neoprene spindle
  • Low profile
Configuration
Handle Position
最大容量 (磅) 890
Maximum Holding Capacity 200
夹臂长度 (寸) 57,4
夹臂长度 (寸) 2,260
夹紧臂下方的高度 (寸) 25,4
夹紧臂下方的高度 (寸) 1,000
夹杆开口(+ 10°) (度) 87
手柄开口(+ 10°) 78
可得到 Yes
标准材料 Steel
Toggle Lock Plus No
适应工件变化 No
基座安装风格 Flange
夹臂式 U-Bar
处理 Horizonal
服务环境 Normal
应用 - 焊接 Fair/Medium
申请 - 装配 Excellent/High
应用 - 检查夹具 Excellent/High
应用 - 加工 Poor/Low
应用 - 木工 Excellent/High
申请 - 关闭 Excellent/High
应用 - 食品加工 Fair/Medium
占空比 2
产品类别 Standard
重量 (克) 0,15
重量 (克) 0,33
CAD Downloads & Data Sheet
下载产品数据表
`]]
点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()

Ask Us A Question