Go to Navigation Go to Content
中文
EnglishDeutschFrançais中文
Distributor/Sales Finder
  • 关于
    • BACK
    • 位置
    • 历史
    • 都福公司
    • Careers
    • 版本说明
    • 为什么DESTACO
  • 支持
  • 客户服务
  • 技术支持
  • 联系
  • Careers
  • Distributor Login
  • Request a Quote
Automation Tooling Solutions Company
  • 目录主页
  • 产品

    产品

    • BACK
    • 特色产品

      特色产品

      • BACK
      • T110 OEM幻灯片表
      • 介绍CAMCO GTB伺服定位旋转台
      • 公差补偿动力夹钳
      • Accelerate Collection 真空杯
      • Accelerate 84N冲压机夹具
      • CAMCO iQue 输送机是一种由 iTRAK
      • 98W 电动枢轴单元
      • 52H-3E 系列手气动夹钳
      • 8700 气动杠杆夹
      • 9500 系列摆动夹钳具
      • 82M-3E 系列封闭式气动夹钳
    • 手动、气动和动力夹紧系统

      手动、气动和动力夹紧系统

      • BACK
      • 重型气动夹钳
      • 重型气动夹钳
      • 标准气动夹钳
      • 手动切换夹
    • 夹爪

      夹爪

      • BACK
      • 袋夹
      • 气动夹爪
      • 板料夹爪
    • 线性定位产品

      线性定位产品

      • BACK
      • 输送机
      • 幻灯片和推进器
    • 伺服旋转定位器

      伺服旋转定位器

      • BACK
      • 零件装卸器
      • 索引解决方案
      • 伺服定位表
      • 旋转执行器
    • 机器人端拾器

      机器人端拾器

      • BACK
      • 柔性调整装置
      • 电动夹爪
      • 快换接手
  • 解决方案

    解决方案

    • BACK
    • 航空航天

      航空航天

      • BACK
      • 航空航天夹具
    • 汽车/运输
    • 消费品
    • 食品加工/包装
    • 热成型
    • Accelerate® 数字化解决方案
    • 生命科学
    • 核能
    • 垂直固定夹钳
    • 定制凸轮
    • 远程处理
  • 资源

    资源

    • BACK
    • 文学图书馆
    • 客户服务及维护手册
    • 图像库
    • 视频
    • CAD 库
    • 案例研究

      案例研究

      • BACK
      • 定制产品修改带来20% 的生产率提高
      • Round Tooling and Clamp Lifting Device Improves Productivity
      • CTG Utilizes Destaco Indexer Solution to Boost Efficiency for Multi-Design Auto Assembly
      • 定制产品修改带来20% 的生产率提高
      • 定制产品修改带来20% 的生产率提高
      • 摆动夹钳减少刮擦率
      • 将端块粘合到吉他子组件的侧面
      • 气动压紧夹钳 (Pneumatic Hold Down Clamp) 帮助生产周期缩短 70%
      • 207-U 使刮擦减少 20%
      • 8316 Swing 钳降低报废率由 98%
      • 在 AC 应用中提高生产率并节省时间
      • ARV 自动释放文丘里管使空气消耗量减少 60%
      • Destaco 的定制解决方案降低重量
      • 用于要求适用于严苛的食品加工环境的定制不锈钢分度器
      • 定制底盘使生产率提高 25%
      • 塑料接近开关支架,用于精确的零件感测
      • TMMC通过destaco自定义传输工具提高生产效率
      • CAMCO Conveyor Solution Moves 50 Pounds Across 36 Inches Every 30 Seconds
      • CAMCO Conveyor Solution Indexes 20 Pounds Across 12 Inches Every Second
      • CAMCO Conveyor Solution Indexes 36 Pounds Across 54 Inches Every Second
      • Destoco's CAMCO Conveyor Saves Over 25% on Costs for 9+ Station System
      • Multiple Grippers Moving Large & Heavy Wood Panels
    • 销售和分销

      销售和分销

      • BACK
      • 北美洲
      • 南美洲
      • 欧洲、中东、非洲
      • 亚洲
    • 支持

      支持

      • BACK
      • 客户服务
    • Interactive Product Tours

      Interactive Product Tours

      • BACK
      • 84N1 Interactive Product Tour
      • Straight Line Action Clamp Interactive Product Tour
      • Horizontal Hold Down Clamp Interactive Product Tour
      • Vertical Hold Down Clamp Interactive Product Tour
  • 新闻与活动

    新闻与活动

    • BACK
    • DESTACO新闻
    • 新闻简讯
    • 贸易展览
    • 销售合作伙伴活动
    • Maximizing The Benefits Of Customized Solutions
    • Destaco Celebrates 100 Years of Innovation
  • 关于

    关于

    • BACK
    • 位置
    • 历史
    • 都福公司
    • Careers

      Careers

      • BACK
      • Working at DESTACO
      • Benefits
    • 版本说明
    • 为什么DESTACO
  • 联系
打电话给我们

北美洲

DESTACO

1-888-DESTACO

(337-8226)

1-248-836-6700

Europe, Middle East, Africa

EUROPE HEADQUARTERS

+49 6171 705-0

DESTACO Europe GmbH (España)

+34 93 636 1680

DESTACO France S.A.S.

+33 4 7354 5000

DESTACO U.K.

+44 (0) 1902 797 980

DESTACO Benelux B.V.

+31 297 285 332

亚洲

ASIA HEADQUARTERS

+66 2326 0812-6

DESTACO China

+86 21 2411 2600

DESTACO Division, Dover India Pvt Ltd.

+91-80-41123421 to 26

View All Locations
Close

北美洲

DESTACO

1-888-DESTACO

(337-8226)

1-248-836-6700

Europe, Middle East, Africa

EUROPE HEADQUARTERS

+49 6171 705-0

DESTACO Europe GmbH (España)

+34 93 636 1680

DESTACO France S.A.S.

+33 4 7354 5000

DESTACO U.K.

+44 (0) 1902 797 980

DESTACO Benelux B.V.

+31 297 285 332

亚洲

ASIA HEADQUARTERS

+66 2326 0812-6

DESTACO China

+86 21 2411 2600

DESTACO Division, Dover India Pvt Ltd.

+91-80-41123421 to 26

View All Locations
MENU

Product # or Keyword Search

Quick Links

目录主页
销售和分销
文学图书馆
客户服务及维护手册
联系
Automotive Automation Equipment - Automotive Material Handling Tools - Variant 1

汽车/运输

CAMCO GTB Servo Positioning Rotary Tables

介绍CAMCO GTB伺服定位旋转台

Manual, Pneumatic & Power Clamping Systems

手动、气动和动力夹紧系统

特色产品

贸易展览

新闻简讯

特色产品

T110 OEM幻灯片表

T110 OEM幻灯片表

T110 OEM幻灯片表
CAMCO GTB Servo Positioning Rotary Tables

介绍CAMCO GTB伺服定位旋转台

DESTACO的CAMCO GTB伺服定位旋转台是最轻,最紧凑,高精度的伺服定位器。
Tolerance Compensation Power Clamp

公差补偿动力夹钳

公差补偿动力夹钳
See All Solutions

贸易展览

新闻简讯

DESTACO推出新深碟式系列真空吸盘,设计用于显著改善对大弯型板件或油滑板件 的抓握性能 密

Oct 24, 2017

资源

  • 影片
  • 在线目录
  • 服务手册
  • Impressum
  • 法律/质量声明
  • CAD门户
  • 渠道营销中心
  • 条款和条件
  • 隐私政策
  • Privacy Policy Applicants
  • 站点地图

位置

Loations
  • 北美洲
  • 亚洲
  • 欧洲

联系

  • 国际联系人
  • 客户服务
  • 技术支持
  • 当前职位空缺
  • Europe

© 2016 - 2019 DESTACO, .
版权所有

Destaco Logo
  • 条款和条件|
  • 隐私政策|
  • 站点地图

© 2016 - 2019 DESTACO, .
版权所有