iQue 输送

更加智能的分度new

CAMCO iQue 输送机是一种由 iTRAK® Technology 提供支持的可伸缩模块式智能输送机系统。

优势ique-carousel

  • 提高产出率50%或更高!
  • 通过在线编程实现更快的切换
  • 更少的机器足迹
  • 更高的线速和灵活性
  • 更少的定期维护

iTRAK® Technology 带来的其他优势

  • 模块化设计,可针对任何应用调整和扩展
  • 按下按钮即可更换产品
  • 减少复杂的工具,轻松升级
  • 操作更快速,停工时间更短
  • 直接驱动,减少能耗
  • 提高产出率 \\u2013 50% 或更高!
  • 通过即时编程实现更快转换
  • 更少的机器占地面积
  • 更高的线速和灵活性
  • 更少的定期维护

DESTACO CAMCO iQue™ 输送机的 iTRAK™ 可编程直线驱动装置允许对多个磁移动装置进行单独控制,使其沿着直线或曲线路径移动。根据客户的要求,移动装置以不同的速度随着输送机正向或逆向移动,并且支持单个、连续、批量和异步运动程序。

批量工件流


批量到单个工件流

 


异步工件流

 

 

DESTACO's CAMCO iQue™ 输送机采用灵活的设计,因而输送机系统可以通过轴向或径向配置,实现水平或垂直方向运输。

旋转式输送机

 

上下输送机

90° 立式上下输送机

 

 

 最小移动装置间距

  65 mm 

 加速度

  > 10g
 重复性   < 50 μm
 系统长度 12m/通道
 有效负载 仅受轴承和 F=ma 的限制
 认证    UL, CE
防护等级    IP65
 反馈类型 
   绝对
 管段长度
   400 mm
电机规格 最大速度 最大力
  5 0 mm  > 5 m/s  264 N
 100 mm
 4 m/s  529 N
 150 mm  2.75 m/s  793 N

 

点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()