气动杠杆夹

由于一个夹臂上拱,不妨碍操作,DESTACO 的气动水平型夹钳可以在很狭窄的空间时夹持零件。

  • • 空间有限时,可替代摆动夹钳作为加紧的解决方案
  • • 水平夹钳的夹臂可以安装在同一本体的左侧、前部或右侧
  • • 为各种不同厚度的工件提供一致的夹紧力
  • • 相比同等尺寸的摆动夹钳,夹持力最大可提高 25%
  • • 使用上法兰便捷安装或使用选购安全螺母通过通孔便捷安装

进一步了解我们最新摆动夹钳 8700 系列气动杆型夹钳

行业

应用程序

  • 杆臂可轻松定位到前方、左侧或右侧
  • 为各种厚度的工件提供恒定的夹紧力
  • 寿命长及可靠的设计
  • 使用上部法兰或者使用可选的安全螺母通过通孔实现便捷安装
点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()