DESTACO Accelerate Collection® 高速轻型端拾器

accelerate collection lightweight tooling

DESTACO Accelerate Collection® 高速轻型端拾器是重量更轻的端拾器,该设计主要用于帮助您在如今高速自动化生产中更快地移动零件。高速端拾器最高可为生产线提速 30%,最多可降低 50% 的重量,从而在不向自动化设备增加非必要压力的前提下,使生产线更快移动。因为在自动化生产线上,很多工人手动更换工具,高速端拾器的重量较轻,可以改善人体工程学效应,从而提高工人安全防护等级。

Accelerate Collection 由各种光滑的模块式航空铝合金组件组成,这些组件可被组装成定制端拾器,在大部分印刷车间的冲压车间的生产中使用。尽管高速端拾器零件比其他现有端拾器零件轻,但其尺寸符合全球标准,因而可与全球现有其他品牌的设备兼容。

 

行业

应用程序

  • 由于采用高强度、轻型航空铝合金部件,高速轻型端拾器可以提高生产效率。
  • 速度提高:使用轻型部件,生产率可以提高 25% 至 30%
  • 更符合人体工程学:采用高强度航空铝,重量相比钢部件减少 50%,提高工人操作的安全等级
  • 更少的维护:使用轻型端拾器,对自动化装置产生的磨损更少,从而降低停机时间
点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()

Ask Us A Question