单件机械手

DESTACO 的 CRL 一件式可视机械手尤其适合在空气环境中使用,并具有以下功能:

  • • 主机机械臂、从机机械臂和贯通式管道都组装在一个装置内,并在闭环钢带和电缆系统上运行
  • • 坚固耐用的、经过时间验证的设计能够承受最严酷的环境
  • • 实现真正的一比一作业比例;如果您能用手拾取,肯定也能用这些机械手拾取
  • • 从高度污染到严格无菌的广泛应用领域

DESTACO 的 CRL 一件式可视机械手系列设计用于提供最高水平的隔离,同时提供完成最复杂任务所需的良好手感。

介绍 G-LDR 可视机械手

通过配置升级,DESTACO CRL G-LDR 可视机械手具备 G-LD 可视机械手所具有的全部功能
请访问G-LDR 页面了解更多信息。

  • 主机机械臂、从机机械臂和贯通式管道都组装在一个装置内,并在闭环钢带和电缆系统上运行
  • 坚固耐用的、经过时间验证的设计能够经受最严酷的环境
  • 实现真正的一比一作业比例;如果您能用手拾取,肯定也能用这些机械手拾取
  • 从高度污染到严格无菌的广泛应用领域
点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()