Oval Push-Through Gloveports

DESTACO 的 CRL 压入式手套机用于隔离器或手套箱等涉及危险或无菌产品和人为操作的场合。CRL 压入式手套系统支持手套、观察窗、袋子袋子装卸的互换,无需牺牲外壳的密闭性,不会造成污染物扩散的危害。

系统的两大主要元件为安装在手套箱壁上的外罩圆环以及在外罩圆环内形成压缩密封的支撑环或附件。

CRL 压入式手套机系统可安装在各种材料中,包括热塑聚碳酸酯、玻璃和金属面板。

压入式手套机系统的最低要求:

  • 外罩圆环(夹入或焊入式)
  • 配备手套的支撑环
  • 脱手套工具
  • 直径为 8''-15'' 的椭圆形手套端口。
  • DESTACO 还提供 CRL 圆形手套端口,操作的便利性提高改善人体工程学
  • DESTACO 的 CRL 压入式技术兼容大部分市售手套。
  • 此系统不需要用手套珠进行密封,最终用户能够根据自身应用条件灵活选择最适合的手套。
  • 快速更换手套,降低了对操作者和产品的接触危害。
  • 压入式手套系统允许将窗口、柱塞、袋子等自定义装置安装到端口。

椭圆形封闭环组件

Oval Enclosure Ring Assembly

环材料底座板厚度垫圈材料零件号
不锈钢
316L
底座 0.38 in. (9 mm) 硅酮 38201
三元乙丙橡胶 39583
氯丁橡胶 38445
螺栓拧入式 - 氯丁橡胶 38303
焊入式 0.62 in (16mm) 最大 - 37329

 

 

手套支撑环(安装手套或袋子需要用到)

O 形圈材料零件号
丁腈橡胶 38284
三元乙丙橡胶 39584
氯丁橡胶 36533
氟橡胶 42917

 

 

 

弹出堵塞组件

O 形圈材料零件号
丁腈橡胶 42992
三元乙丙橡胶 39585
氯丁橡胶 35126
氟橡胶 42993

 

 

 

袋子,O 形圈密封到袖口中(指定长度)

袋子材料O 形圈材料零件号
聚氯乙烯 氯丁橡胶 37521
丁腈橡胶 38283
聚乙烯 氯丁橡胶 38814

 

防护罩

尺寸材料厚度零件号
椭圆形 0.50 in (13 mm) 37341

 

 

 

 

 

锁定环

尺寸材料零件号
椭圆形 聚氯乙烯 43089

 

 

 

 

 

椭圆形弹出工具

类型零件号
洁净 36534

 

 

 

 

 

椭圆形封闭环组件

环材料板材料垫圈材料零件号
金属/塑料 1.00 in
(25 mm) Max.
丁腈橡胶 32197
玻璃 0.50-0.88 in
(13-22 mm)
丁腈橡胶 / 氯丁橡胶 32199
玻璃 3.88 in. 
(99 mm)
丁腈橡胶 / 氯丁橡胶 34791
不锈钢 304L 金属/塑料 1.00 in 
(25 mm) Max
丁腈橡胶 30924
不锈钢 
(Weld-in)
0.38 in
(10 mm)
30904

 

手套支撑环(安装手套需要用到)

 

O 形圈材料零件号
丁腈橡胶 42994
三元乙丙橡胶 42995
氯丁橡胶 42996
氟橡胶 42997

 

 

弹出堵塞组件

O 形圈材料零件号
丁腈橡胶 31599
三元乙丙橡胶 42998
氯丁橡胶 42999
氟橡胶 43000

 

弹出式观察窗组件

O 形圈材料零件号
丁腈橡胶 30916
三元乙丙橡胶 43001
氯丁橡胶 43002
氟橡胶 43003

 

防护罩

尺寸材料厚度零件号
椭圆形 0.50 in (13 mm) 37982

 

锁定环

尺寸材料零件号
椭圆形 聚乙烯 30912

 

椭圆形弹出工具

类型零件号
标准 30914

Viton(R) 是 Dupont Dow Elastomers 的注册商标

 

点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()