摆动装置

DESTACO 翻转装置适用于将零件和工具倾斜、倾倒和/或旋转至工作位置。它们通常用于需要精确重复性操作的应用环境。使用翻转装置时,尤其用于定位和装载时,应严格遵循设计指南。翻转装置可以由气动或电动驱动。

其他考虑因素包括:

  • 翻转旋转
  • 装载方向
  • 安装表面
  • 座架安装位置

行业

应用程序

  • 98W 系列的电动旋转装置结构紧凑,提供持续的扭矩、多位置和可编程停止位置。
  • 用于焊接应用或任何需要对工具进行准确定位的情况。
点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()