气缸

DESTACO 气动动力夹紧缸在一个单一双动气动套件中提供超过 13000 lbf (60kN) 的杆力。操作是以楔形杆原理为基础的。双动缸行程分为两段:前进冲程用于移动特定距离并且动力冲程在短距离 (6-7mm) 上力量增强。前进冲程范围内的杆力与传统气动缸的杆力相同;动力冲程范围内的杆力具有高达 10:1 的机械效率。气动动力缸非常适合用作以下应用的工具和装置的动力源:夹持、穿孔、冲压、开槽、压模、铆接、压制和铆钉。

K 系列采用带公杆端的圆孔设计。

WK 系列采用带符合 ISO 标准的母杆端的圆孔设计。

WR 系列采用矩形设计,带双导向活塞杆以防止扭动。

行业

应用程序

  • 机械增益 10:1,得益于楔形杆原理
  • 通过法兰安装到缸盖上实现准确定位
点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()

Ask Us A Question