Small toggle clamp series for light duty clamping in tight spaces with straight base and solid bar.

Model: 205-SB

Category: 垂直和水平夹紧夹钳

Distributors/Sales Partners: Please login here for more information
List Price:
Availability:
Lead Time:

Product Details

The smallest in our line of horizontal hold-down clamps.

  • Supplied with neoprene spindle assembly.
  • Solid clamp arm
Configuration
手柄位置
最大容量 (磅) 270
Maximum Holding Capacity 60
夹臂长度 (寸) 17,4
夹臂长度 (寸) 0,690
夹紧臂下方的高度 (寸) 12,7
夹紧臂下方的高度 (寸) 0,500
夹杆开口(+ 10°) (度) 94
手柄开口(+ 10°) 82
可得到 Upon Request
标准物料 Steel
Toggle Lock Plus No
适应工件变化 No
基座安装风格 Straight
夹臂式 Solid Bar
处理 Horizonal
服务环境 Normal
应用 - 焊接 Poor/Low
申请 - 装配 Excellent/High
应用 - 检查夹具 Excellent/High
应用 - 加工 Poor/Low
应用 - 木工 Excellent/High
申请 - 关闭 Excellent/High
应用 - 食品加工 Fair/Medium
占空比 2
产品类别 Standard
重量 (克) 0,03
重量 (克) 0,07
产品系列说明 Horizontal Clamp
产品功能 Clamping
产品系列 Manual Clamping
产品组 Hold Down Clamps
CAD Downloads & Data Sheet
下载产品数据表
点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()