Low profile, horizontal hold down clamp with large handle clearance, straight base, and U-bar.

Model: 227-UB

Category: 垂直和水平夹紧夹钳

Distributors/Sales Partners: Please login here for more information
List Price:
Availability:
Lead Time:

Product Details

Unique design gives greater hand clearance between the bar and handle. Models ending in "-L"" feature an open U-bar for attachments of arm extensions."

  • Large handle clearance in open position
  • Clamp supplied with neoprene spindle
  • Low profile
Configuration
手柄位置
最大容量 (磅) 2.220
Maximum Holding Capacity 500
夹臂长度 (寸) 67,3
夹臂长度 (寸) 2,650
夹紧臂下方的高度 (寸) 36,8
夹紧臂下方的高度 (寸) 1,450
夹杆开口(+ 10°) (度) 91
手柄开口(+ 10°) 56
可得到 Yes
标准物料
Toggle Lock Plus No
适应工件变化 No
基座安装风格 Straight
夹臂式 U-Bar
处理 Horizonal
服务环境 Normal
应用 - 焊接 Fair/Medium
申请 - 装配 Excellent/High
应用 - 检查夹具 Excellent/High
应用 - 加工 Poor/Low
应用 - 木工 Excellent/High
申请 - 关闭 Excellent/High
应用 - 食品加工 Fair/Medium
占空比 2
产品类别 Standard
重量 (克) 0,31
重量 (克) 0,68
产品系列说明 Horizontal Clamp
产品功能 手动、气动和动力夹紧系统
产品系列 手动切换夹
产品组 垂直和水平夹紧夹钳
点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()