Destaco’s 307-U Series horizontal hold down clamps feature a compact design suitable for use in confined spaces, flanged base, and U-bar.

Model: 307-U

Category: 垂直和水平夹紧夹钳

Distributors/Sales Partners: Please login here for more information
List Price:
Availability:
Lead Time:

Product Details

Low silhouette hold down clamp features a handle that can be operated from either side or from behind

  • Up to 150 lb. (670 N) capacity
  • Supplied with neoprene spindle
  • Stainless steel models available
Configuration
手柄位置
最大容量 (磅) 1.560
Maximum Holding Capacity 350
夹臂长度 (寸) 48,0
夹臂长度 (寸) 1,890
夹紧臂下方的高度 (寸) 22,6
夹紧臂下方的高度 (寸) 0,890
夹杆开口(+ 10°) (度) 92
手柄开口(+ 10°) 173
可得到 Yes
标准物料
Toggle Lock Plus No
适应工件变化 No
基座安装风格 Flange
夹臂式 U-Bar
处理 Horizonal
服务环境 Normal
应用 - 焊接 Fair/Medium
申请 - 装配 Excellent/High
应用 - 检查夹具 Fair/Medium
应用 - 加工 Fair/Medium
应用 - 木工 Excellent/High
申请 - 关闭 Excellent/High
应用 - 食品加工 Fair/Medium
占空比 2
产品类别 Compact
重量 (克) 0,24
重量 (克) 0,53
产品系列说明 Horizontal Clamp
产品功能 手动、气动和动力夹紧系统
产品系列 手动切换夹
产品组 垂直和水平夹紧夹钳
点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()