Destaco’s RGD Series of CAMCO roller gear, index drives feature a flange output.

Model: 40RGD12H9-90

Category: 旋转索引器

Distributors/Sales Partners: Please login here for more information
List Price:
Availability:
Lead Time:

Product Details

  • Universal mounting with mounting holes on all six sides
  • Flange output (RGS shaft output available)
  • Center thru hole
  • Available with custom motions such as oscillating motions or short index periods
Imperial or Metric Product Imperial
基础型号 40RGD12H9-90
中心距离 (寸) 1,575
中心距离 (寸) 40,0
中心通孔直径 (寸) 13
中心通孔直径 (寸) 0,51
准确性 (弧第二) ±90
系列 40RGD
工位数 12
指数期 (度) 90
B10转矩容量 (寸- 磅) 139
B10转矩容量 (寸- 磅) 16
最大惯量载荷每分钟30个指标(kgm²x 1000) 0,00020
最大惯量载荷为每分钟30个指数(lb-in2 x 1000) 0,695
最大惯量载荷为每分钟60个指数(kgm²x 1000) 0,00003
最大惯量载荷为每分钟60个指数(lb-in2 x 1000) 0,087
最大扭矩 (寸- 磅) 84
最大扭矩 (寸- 磅) 10
内部惯性 (公斤/仪表2) 0
内部惯性 (公斤/仪表2) 0,00009
产量 Flange
运动 ms
凸轮类型 1
重复性 (弧第二) ±22
输出径向容量 (磅) 1.107
输出径向容量 (磅) 4.926
输出推力/轴向容量 (磅) 791
输出推力/轴向容量 (磅) 3.520
输出转向力矩 (寸- 磅) 762
输出转向力矩 (寸- 磅) 86
安装表面直径 (寸) 1,38
安装表面直径 (寸) 35
高度安装表面 (寸) 3,62
高度安装表面 (寸) 92
产品类别 Flange Output
家庭 RG
产品系列说明 40RGD
产品功能 伺服旋转定位器
产品系列 索引解决方案
产品组 旋转索引器
CAD Downloads & Data Sheet
下载产品数据表
下载维护手册
点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()