法律/质量声明

DESTACO 质量政策

DESTACO 通过以下方面的持续改进活动,力争成为最出色的制造解决方案提供商:

  • 环境健康与安全
  • 质量表现
  • 及时交付
  • 增值活动

ISO 9001:2008 证书

ISO 14001:2004 证书

环境与安全政策

符合洁净室标准:

  • 根据 ISO 14644-1 标准,601RDM 分度器适合第四类环境。 符合性证书 (.pdf)
  • 根据 ISO 14644-1 标准,DPE-200-25 适合第六类环境。符合性证书 (.pdf)
  • 根据 ISO 14644-1 标准,DPE-400 电动夹爪适合第五类环境。符合性证书 (.pdf)

RoHS 符合性声明

防爆指令 (ATEX) 声明

单独的 Camco 和 Ferguson 分度器(不含电机或减速器等附件)符合欧洲指令 ATEX 94/9/EC - II2G Z2 (EN60079-10) 和 II2 Z22 (EN50581-1)。

前瞻性声明

DESTACO 以口头或书面形式向公众提供信息,其中可能使用“预期”、“相信”等词,根据 1995 年《私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act),这些词语属于“前瞻性声明”。

这种“前瞻性声明”存在各种风险和不确定性,可能导致实际结果与历史结果或预期结果相差甚远。建议此类信息的接受者根据在公司最新年度报表中找出的各种相关风险因素,仔细评估这些信息。

点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()