DESTACO 的 CRL 压入式手套机用于隔离器或手套箱等涉及危险或无菌产品和人为操作的场合。CRL 压入式手套系统支持手套、观察窗、袋子装卸的互换,而无需牺牲外壳的密闭性以及造成污染物扩散。系统的两大主要元件为安装在手套箱壁上的外罩圆环以及外罩圆环内形成压缩密封的支撑环或附件。
CRL 压入式手套机系统可安装在各种材料中,包括热塑聚碳酸酯、玻璃和金属面板。
压入式手套机系统的最低要求:
- 外罩圆环(夹入或焊入式)
- 配备手套的支撑环
- 脱手套工具
- 直径为 8''-15'' 的圆形手套端口。
- DESTACO 还提供 CRL 椭圆形手套端口,操作的便利性提高并改善人体工程学。
- DESTACO 的 CRL 压入式技术兼容大部分市售手套。
- 此系统不需要用手套珠进行密封,最终用户能够根据自身应用条件灵活选择最适合的手套。
- 压入式手套系统允许将窗口、柱塞、袋子等自定义装置安装到端口。
封闭环组件 – 卡紧式,无密封件

尺寸 | 材料 | 零件号 |
4" |
不锈钢 304L |
42916 |
6" |
不锈钢 304L |
42924 |
铝合金 6061 |
42925 |
8" |
不锈钢 304L |
42686 |
铝合金 6061 |
42687 |
12" |
不锈钢 304L |
42930 |
铝合金 6061 |
42931 |
15" |
不锈钢 304L |
42936 |
封闭环安装密封件(金属/塑料底座)
用于将压入式封闭环组件安装在金属或塑料座中。

尺寸 | 零件号 |
丁腈橡胶 | 三元乙丙橡胶 | 氯丁橡胶 | 氟橡胶® |
4" |
1-96,220 |
8-96,220 |
2-96,220 |
7-96,220 |
6" |
1-96,231 |
8-96,231 |
2-96,231 |
7-96,231 |
8" |
1-96,234 |
8-96,234 |
2-96,234 |
7-96,234 |
12" |
1-96,240 |
8-96,240 |
2-96,240 |
7-96,240 |
15" |
1-96,232 |
8-96,232 |
2-96,232 |
7-96,232 |
封闭环安装密封件(玻璃底座)
用于将压入式封闭环组件安装在玻璃座中。
尺寸 | 零件号 |
丁腈橡胶 | 三元乙丙橡胶 | 氯丁橡胶 | 氟橡胶® |
4" |
42920 |
42921 |
42922 |
42923 |
6" |
42926 |
42927 |
42928 |
42929 |
8" |
42688 |
42743 |
42689 |
42690 |
12" |
42932 |
42933 |
42934 |
42935 |
15" |
42937 |
42938 |
42939 |
42940 |
封闭环组件 - 焊接式,无法兰

环尺寸 | 零件号 |
4" |
31938 |
6" |
41300 |
8" |
37969 |
12" |
37973 |
15" |
34866 |
安装手套时需要用到
安装手套时需要用到

尺寸 | 手套 厚度 | 0 形圈材料 / 零件号 |
丁腈橡胶 | 三元乙丙橡胶 | 氯丁橡胶 | 氟橡胶® |
4" |
Thin |
43005 |
43006 |
43007 |
43008 |
6" |
Thin |
37334 |
42962 |
42963 |
42964 |
8" |
Thin |
37335 |
42731 |
31134 |
38144 |
厚 |
42264 |
42742 |
41657 |
42700 |
袋子 - 聚氯乙烯,丁腈橡胶 O 形圈密封到袖口中
指定长度。
尺寸 | 零件号 |
6" |
38133 |
8" |
21351 |
12" |
32160 |
15" |
34396 |
袋子支撑环
安装袋子时需要用到

尺寸 | O 形圈材料 |
丁腈橡胶 | 三元乙丙橡胶 | 氯丁橡胶 | 氟橡胶® |
6" |
37334 |
42974 |
42975 |
42976 |
8" |
32158 |
42740 |
42693 |
42694 |
12" |
32162 |
42977 |
42978 |
42979 |
15" |
34394 |
42980 |
42981 |
42982 |
弹出堵塞组件

尺寸 | O 形圈材料 |
丁腈橡胶 | 三元乙丙橡胶 | 氯丁橡胶 | 氟橡胶® |
4" |
32128 |
42965 |
42966 |
42967 |
6" |
32240 |
42968 |
42969 |
42970 |
8" |
31856 |
42732 |
31136 |
38996 |
12" |
32046 |
42971 |
42972 |
42973 |
弹出式观察窗组件

尺寸 | 观察窗材料 | O 形圈材料 |
丁腈橡胶 | 三元乙丙橡胶 | 氯丁橡胶 | 氟橡胶® |
4" |
安全玻璃 (.25" 厚) |
42941 |
42943 |
31942 |
42942 |
6" |
安全玻璃 (.38" 厚) |
31983 |
42946 |
42945 |
42944 |
Lexan (.38" 厚) |
38050 |
42949 |
42948 |
42947 |
8" |
Lexan (.38" 厚) |
32016 |
42741 |
42695 |
42696 |
安全玻璃 (.25" 厚) |
17980 |
42767 |
42768 |
42769 |
12" |
安全玻璃 (.25" 厚) |
30133 |
42950 |
42951 |
42952 |
安全玻璃 (.38" 厚) |
42953 |
42954 |
30140 |
42955 |
Leaded Glass (.25" 厚) |
31269 |
42956 |
42957 |
42958 |
Lexan (.38" 厚) |
32020 |
42959 |
42960 |
42961 |
锁定环

环尺寸 | 材料 | 零件号 |
4" |
聚氯乙烯 |
20971 |
6" |
聚氯乙烯 |
31919 |
8" |
聚氯乙烯 |
17474 |
12" |
高密度聚 |
31186 |
15" |
聚氯乙烯 |
34377 |
防护罩

尺寸 | 罩材料 | 厚度 | O 形圈材料 |
丁腈橡胶 | 氯丁橡胶 | 氟橡胶® |
6" |
铝合金 |
0.75 in. (19 mm) |
35558 |
- |
- |
聚乙烯 |
0.88 in. (22 mm) |
38790 |
- |
- |
8" |
铝合金 |
0.62 in. (16 mm) |
- |
33583 |
43357 |
不锈钢 |
0.62 in. (16 mm) |
- |
41863 |
- |
聚氯乙烯 |
0.62 in. (16 mm) |
33929 |
- |
- |
12" |
铝合金 |
0.62 in. (16 mm) |
34028 |
- |
- |
* 特殊 * |
38121 |
- |
- |
15" |
铝合金 |
0.62 in. (16 mm) |
41263 |
- |
- |
活动扳手
用于安装防护罩(可选)。

尺寸 | 零件号 |
6" |
36012 |
8" |
33579 |
12" |
41265 |
15" |
41265 |
弹出工具
安装或更换密封环组件中的部件(手套、袋子等)需要用到。

尺寸 | 描述 | 零件号 |
4" |
标准 |
32126 |
6" |
标准 |
31990 |
短,无把手 |
39964 |
8" |
标准 |
19842 |
洁净 |
30597 |
短 |
31151 |
短,无把手 |
29194 |
12" |
标准 |
31682 |
洁净 |
31456 |
15" |
标准 |
34402 |
Viton(R) 是 Dupont Dow Elastomers 的注册商标