RSD - 伺服机械

更加智能的分度

DESTACO 的 CAMCO RSD 是一种零间隙、凸轮驱动、并与行业内标准伺服电机兼容从而实现精确控制和灵活性的分度器。

应用

RSD 可适用于各种旋转或线性应用场合。

应用包括...这需要...将 RSD 用于
  • 不均匀的运动或位移
  • 方向改变
  • 在同一机器上运行的不同产品
灵活性和逻辑性
  • 零反冲
  • 通孔
  • 大安装表面
  • 高速定位
预先加载 / 零间隙
  • 高速或速度迅速发生变化时的正面定位
  • 无间隙预加负载系统,实现高精度、平滑运动和高速移动
  • 分度运动灵活性 - 改变分度距离、时间和方向
  • 安装到您设备上的输出选项
    • 带通孔的大法兰
    • 直径 32 mm 转轴
    • 直径 30 或 40 mm 转轴的外锁紧盘
    • 直径 30 mm 转轴的内锁紧盘
  • 单级内比值范围大:4:1 - 18:1
  • 大输出轴承产生较大倾覆力矩能力

 

  • 通用底座
  • 免维护运行
点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()

Ask Us A Question