输送产品

DESTACO 的 CRL 无菌液体转运系统 (SLTP)(专利申请中)能够为医药制造业实现高效的无菌液传输。SLTP 设计用于利用原位灭菌工艺,将液体从无菌产品设备高效传输到无菌室或隔离器中。

主要系统部件

带蒸汽连接的 SLTP β 法兰

SLTP 原位灭菌对接盘

SLTP α 改装法兰

SLTP Beta Flange with Steam Connections SLTP Steam-in-Place Docking Plate SLTP Modified Alpha Flange
  • SLTP β 法兰具有单产品或双产品接头和单一冷凝排水接头。
  • 产品连接管内表面抛光,抛光度达到 15 微英寸,并且有一定倾斜度,在最大程度上增加排水量。
  • SLTP β 法兰可以很容易地连接到蒸汽灭菌的对接盘上,或从其上取下,无需特殊工具或附件。
  • SLTP β 法兰和 α 法兰由 316L 不锈钢材料制成
  • 延长的聚丙烯 α 端门用于安装产品连接管。
  • 产品管路上使用了三三叶配件,用于快速连接/拆除软管。
  • α 法兰上安装了机械联锁装置,防止不当的端口操作。
  • 提供 190 毫米尺寸的 SLTP

 应用

产品罐和 SLTP 蒸汽灭菌

产品罐已填充,并准备输送

 

 

SLTP 对接好后便于无菌液的输送

 

点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()

Ask Us A Question