无菌快速转运系统(SRTP)

Sterilizable Transfer PortDESTACO CRL 的可灭菌转运系统 (STP) 是一个成本更低的手动双门系统,该系统由采用 CRL 专利干热技术的 α 法兰组件和配套的 β 容器组件组成。该系统允许将材料(医用螺旋帽、药水瓶、瓶塞等)转运到需要确保极高无菌水平的无菌隔离器或无菌屏障系统。独立测试已表明 STP 的密封表面可实现 6 位对数的灭菌。

与紫外线灭菌技术不同,我们的干热灭菌方法消除了与污染密封相关的担忧,这些密封上的污染物来自不同的无菌材料互相摩擦或遮盖和堆积。

当您需要快速的无菌节拍和可靠运行时,请考虑北美医疗设备制造商在美国 FDA 认证系统中所使用的转运系统 - DESTACO 的 CRL STP。

系统功能

  • 电加热器安装在位于密封件交叉位置(高温区)的 α 端口法兰中。
  • 临界区加热至 190° C,在 α 和 β 组件对接后,保持该温度达到预定时间。
  • 三分钟内可以实现 6 位对数灭菌。
  • 按照具体应用的不同,通常从对接到倾倒卸料的节拍为 5 分钟。

设计特点(直径 190 mm)

  • 带聚丙烯或不锈钢门的 16 L不锈钢 α 法兰
  • 硅酮密封垫片
  • 带聚丙烯隔离盒的模压医用高分子材料的 β 法兰
  • 聚丙烯或不锈钢保护卡圈,用以保护关键部位

选购设备

  • 自动端门功能
  • 自动保护卡圈
  • 带多种装袋材料的模压医用高分子材料的 β 法兰
  • α 和 β 对接的自动对接系统。
  • 电加热器安装在位于密封件交叉位置(高温区)的 α 端口法兰中。
    • 临界区加热至190° C,在 α 和 β 组件对接后,保持该温度达到预定时间,三分钟内可以实现 6 位对数灭菌。
    • 按照具体应用的不同,通常从对接到取出的周期为 5 分钟。
  • 带聚丙烯或不锈钢门的 16 L不锈钢 α 法兰
  • 硅酮密封垫片
  • 带聚丙烯隔离盒的模压医用级聚合物 β 法兰
  • 聚丙烯或不锈钢保护卡圈,用以保护关键部位
  • 自动端门功能选项
  • 自动保护卡圈选项
  • 带多种装袋材料的模压医用级聚合物 β 法兰
  • α 和 β 对接的自动装载系统
点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()