公差补偿动力夹钳 - TCC-2

更大的灵活性

TCC 系列通过公差补偿功能提供更多灵活性,夹钳可以在钳臂移动的三个角度内自行调整,无需使用垫片。

TCC 系列更加适合多种应用,包括手动和自动夹具焊接、固定和定位。TCC 提供四种尺寸可选:40、50、63

 

 

 

在三个钳臂移动角度内对可变钣金厚度进行公差补偿

 

 

行业

应用程序

  • 无限臂打开角度:
  • 在 0 -135° 范围内调节
  • 在现场轻松调节
  • 传感器绝对无需调节,即便打开角度发生变化亦如此
  • 符合 NAAMS 标准和欧洲安装标准
  • 密闭铝制缸体
  • 密封的滚针轴承
  • 完全密闭的传感器
  • 正面、背面和侧面安装
  • 可调节的手柄,改善人体工程学
  • 可用夹钳尺寸:40mm、50mm、63mm
  • 气压损失时,手动解锁
点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()