扭转力

当扭矩超过预设限值时,DESTACO 的 CAMCO Torq/Gard 动力传输过载离合器立即做出反应,防止机器的传动系统受损和陷入高成本的停机状态。其模块化设计适合直接传动、链条传动或其他动力传输选项,通用底座避免了对特殊孔的要求。

速度/马力图

  • 模块化的设计适合直接或链条传动,附加其他选项
  • 通用底座
  • 七个尺寸,行程最大扭矩从 13 in-lb 到 8000 in-lb 均有提供
  • 单一操作、自动复位
点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()