真空杯和磁铁

DESTACO Vacuum Cups DESTACO 真空吸盘和磁性吸盘产品系列包括多种型号,针对您的应用采用不同的外形、尺寸和材料。我们的真空吸盘由柔性、弹性材料和一个连接到真空源的连接装置组成。当表面空间不足以使用真空吸盘安全高效地拾取和放置产品时,可使用 DESTACO 磁性吸盘产品作为真空吸盘的替代品。

全新 ACCELERATE 聚氨酯真空杯

DESTACO 全新真空吸盘采用经久耐用的聚氨酯制成,具备高阻尼的防滑表面。材料选择以及吸盘表面的这种搭配确保极佳的密闭性,便于抓取,产品使用寿命更长,形状记忆功能也得到了改善。

详细内容请查看聚氨酯真空吸盘并在此处下载技术规格及 CAD 模型。

 

应用程序

  • DESTACO 真空吸盘专为处理高加速和减速而设计
  • 提供弹簧杆或气动磁性吸盘
  • 真空吸盘材料选项包括丁腈橡胶、硅树脂、氟橡胶或用于热成型应用的耐极高温材料。
  • 符合行业标准的公制和英制安装选项。
点击此处获取客户支持

As a Global company, DESTACO has customer service representatives based in your region, no matter where you are in the world. Contact DESTACO Customer Service in your region for technical assistance, repairs, field service and more

打电话给我们 ()

Ask Us A Question