Destaco met au point une série de brides de serrage manuel pivotantes
Une solution innovante de serrage combinant les meilleurs atouts des brides de serrage pivotantes à air comprimé et des systèmes de serrage à action linéaire afin d’offrir une solution à faible coût pour les concepteurs de dispositifs

Destaco a le plaisir d’annoncer la mise au point d’une nouvelle ligne de brides de serrage manuel pivotantes en attente de brevet. Cette nouvelle famille de systèmes de serrage combine deux technologies Destaco existantes afin de proposer une solution simple d’utilisation pour concevoir et tester les dispositifs, les opérations de soudage et d’assemblage dans les secteurs de l’industrie, de l’aéronautique et de l’automobile.
« Le développement de notre nouvelle ligne de brides de serrage manuel pivotantes fait suite aux demandes des clients réclamant une bride moins chère, pouvant être actionnée à la main et ne nécessitant pas d’air comprimé », a déclaré Matt Girand, vice-président de Destaco et directeur général pôle automatisation États-Unis et mondial. « Nous avons eu à cœur de répondre à ces demandes et avons fusionné les points forts de nos brides de serrage pivotantes à air comprimé et de nos systèmes de serrage à action linéaire afin de créer un produit innovant, actionné manuellement, qui constituera pour nos clients un outil puissant les aidant dans leurs applications les plus exigeantes de maintien de pièces. »
Plus précisément, les brides de serrage manuel pivotantes sont une combinaison des brides de serrage Destaco pivotantes à air comprimé de la série 8200 qui, grâce à un mouvement rapide de pivot et de serrage, autorisent une productivité accrue et des systèmes de serrage à action linéaire de la série 6004 pouvant être verrouillés dans deux positions, ce qui leur permet à la fois d’être utilisées en poussée et en traction.
Les nouvelles brides de serrage manuel pivotantes disposent d’un rail de came et peuvent serrer et verrouiller à la fois en situation de rétractation et d’extension. Elles disposent également d'un cran retenant la bride de serrage en position ouverte afin de prévenir tout déplacement non souhaité. De futures versions proposeront la fermeture à genouillère Plus™ de Destaco, qui verrouille la poignée aussi bien en position ouverte que fermée.
Pour en apprendre davantage sur toutes les solutions haute performance d'automatisation, de maintien de pièces ou de télémanipulation proposées par Destaco, rendez-vous sur notre site destaco.com ou appelez (888) Destaco ((+1) 888-337-8226).