Destaco présente un changeur d'outils manuel à installation rapide pour Cobots
L'utilisation des cobots dans les applications de positionnement de pièces continuant à se développer, la nouvelle option de changement d'outil offre une polyvalence, une précision et une sécurité améliorées pour les utilisateurs

Destaco a le plaisir d'annoncer l'extension de sa gamme diversifiée d'outillage robotique avec le développement du changeur d'outils manuel ultra-compact et léger de la série TC1. L'utilisation des cobots se développant dans de nouvelles applications de prise et de pose, de chargement et de déchargement et sur de nouveaux marchés, les périphériques de cobots sûrs et faciles à utiliser, à la mise en œuvre rapide, sont très demandés. La série TC1, en instance de brevet, répond à cette demande avec des solutions prêtes à l'emploi dès leur déballage.
Avec un poids de seulement 330 grammes (11,6 onces) et une faible hauteur de 25 mm (1"), le changeur d'outils TC1 a un impact minimal sur la capacité de charge utile du cobot. Le changeur d'outils ultra-léger et robuste TC1 avec libération par bouton-poussoir permet un changement d'outil en moins de trois secondes sans aucune contrainte physique sur l'opérateur. La répétabilité de l'accouplement positionnel de 0,025 mm (0,001") permet de garantir que la précision de la programmation définie pour le placement des pièces du cobot reste intacte après un changement d'outil. Les fonctions de sécurité intégrées incluent un indicateur rouge visible lorsque l'outil n'est pas correctement couplé ou verrouillé en place.
« Nos clients attendent de nous que nous fournissions des solutions prêtes à l'emploi et comptent sur nous pour cela. Nous livrons chaque changeur d'outils avec son matériel de montage et ses outils, à visser directement sur un cobot, sans plaques d'adaptation ni matériel de montage supplémentaires », déclare Gary Labadie, Directeur mondial des produits chez Destaco. « Nous pouvons nous adapter à pratiquement tous les cobots actuellement sur le marché avec la solution de changeur d'outils la plus simple à utiliser pour un prix très rentable. »
Le TC1 peut être utilisé comme changeur d'outils ou comme coupleur de station de test et bénéficie de trois options de montage robot/plaque porte-outils. Ces solutions comprennent : 1) un gabarit de montage ISO 9409 qui se monte sur tout outil de cobot tiers utilisant le même gabarit ISO, 2) une option DirectConnect pour le montage de la famille de produits Robohand de Destaco et 3) une plaque à outils vierge destinée aux utilisateurs qui souhaitent usiner leurs propres gabarits de montage pour une utilisation sur le cobot ou côté outil.
Le TC1 dispose également de quatre prises de passages d'air intégrées ainsi que de modules de traversées électriques en option qui se connectent directement au bras du robot UR ou à l'outil avec le même connecteur pour la transmission des fonctions électriques. Lorsque plusieurs plaques à outils sont utilisées, un porte-outils en option est disponible pour un rangement facile des plaques à outils lorsque les outils ne sont pas utilisés. Ces produits sont simples à installer, simples à utiliser et prêts à fonctionner.
Pour en apprendre davantage sur toutes les solutions hautes performances d'automatisation, de maintien de pièces ou de télémanipulation proposées par Destaco, rendez-vous sur notre site destaco.com ou +33 4 73 54 50 01