DESTACO präsentiert neues vollelektrisches Spannsystem
Die Kraftspanner-Serie 92W spart Kosten, CO2 und Energie auf dem Weg zu Industrie 4.0.

DESTACO, ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungs-, Spann- und Greiflösungen, stellt die neuen intelligenten elektrischen Kraftspanner der Serie 92W vor. Komplett ohne Druckluft funktionierend, sind sie wegweisend für eine effiziente und umweltschonende Produktion. Siereduzieren den Energieverbrauch sowie den CO2-Ausstoß - und als Plug & Play-Lösungen bereiten Sie den Weg für außergewöhnlich flexible Produktionsprozesse.
„Elektrische Antriebe haben deutliche Vorteile gegenüber pneumatischen Antrieben“,erklärt Christian Schubert, Global Product Manager bei DESTACO. „Sie reduzieren den CO2-Ausstoß und die Energiekosten um bis zu 85%. Durch den Einsatz von Elektromotoren entfallen verlustreiche Druckluftleitungen und die damit verbundene Pneumatikausrüstung. Elektrische Antriebe bieten zudem ein hohes Maß an Flexibilität, was die Ersatzteilhaltung deutlich reduziert."
Die integrierte Intelligenz von DESTACOs 92W-Spannern reduziert den Bedarf an weiteren Komponenten, da diese auch ohne externe Sensoren wesentliche Daten zur Prozessoptimierung liefern. Schon während der Installation ermöglichen diese Werte dem Anwender eine komfortable Anpassung von Geschwindigkeit, Positionierung und/oder Drehmoment zur "Feinabstimmung" der Produktion. Im späteren Betrieb werden die Kennzahlen zur Analyse der Prozessqualität genutzt.
Die Steuerung der elektrischen Spanner ist dezentral direkt an den Produktionsvorrichtungen angebracht, was Kabellängen und Verkabelungsaufwand reduziert. Auf diese Weise können Automatisierungsfunktionen komplett dezentral realisiert werden. Das spart nicht nur Platz, sondern sorgt auch für eine nahtlose Integration der Spanntechnik in die Produktionsanlage. Ein zuverlässiges Spannungs-, Signal- und Datenmanagement erleichtert zudem die digitale Planung, die schnelle und einfache Installation sowie die Inbetriebnahme. All dies spart Zeit und senkt zusammen mit der Prozessoptimierung die Lohnkosten. Höhere Anfangsinvestitionen amortisieren sich somit je nach Konstellation in ein bis drei Jahren.
Diese Vorteile der neuen 92W Kraftspanner helfen vielen Fertigungsunternehmen, ihre Produktion von Pneumatik auf Elektrik umzustellen, Schlagwort: Industrie 4.0. Innovative Unternehmen setzen bereits die ersten Spannsysteme und Schwenkeinheiten in ihrer Produktion ein und erzielen damit hervorragende Ergebnisse.
Die leistungsstarken elektrischen Spanner der Serie 92W spannen Werkstücke in mehreren Positionen, etwa bei der Fertigung und Montage von Rohkarosserien. Dank der integrierten Bauteilkontrolle sind keine externen Sensoren erforderlich. In Kombination mit einem integrierten Toleranzausgleich ermöglicht dies die Kontrolle und Produktion von unterschiedlichen Bauteiltypen.
Parallel zu den smarten elektrischen Spannern der Serie 92W kommen weitere wirtschaftliche Varianten der Serie auf den Markt. Und auch die Greifer DPE/RPE, die Servopositionierer GTB/RPE und die Vakuumsauger EcoCup verfügen bereits über die Vorteile des elektrischen Antriebs. Wenn Sie mehr über DESTACO oder seine leistungsstarken Automatisierungs-, Spann- oder Greiflösungen erfahren möchten, besuchen Sie bitte destaco.com.