Destaco Logo
010-210-400 : 010 - Hydraulik-Einschraubzylinder, einfachwirkend

010-210-400Hydraulik-Einschraubzylinder, , einfachwirkend

Serie ansehen:

Serie 010

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Betriebsdruck (PSI)3000
  • Hub (in)0.22
  • Ölverbrauch (in³)0.024
  • BefestigungEinschraubzylinder
  • BeigestelltNein
  • Port SizeSAE #2
  • SicherungsmutterOptional
  • Threaded Body1/2-20

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHydraulik-Einschraubzylinder