Destaco Logo

035-132-190 - 035-1 - Brides pivotantes/à traction pneumatiques

Visiter les games produits:

Série 035

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)1.79
  • Poids (lb)1
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1.26
  • Consommation air (in³)0.008
  • Course pendant la rotation (in)0.56
  • Force de serrage à 5bars (lbf.)30
  • Air Port size1/8 NPT
  • Fourni?Non
  • Jam Nut051-187-160
  • montageCorps fileté
  • Sens de rotationà droite

Informations sur le produit

  • Accessoires905517|036-630-01|036-630-02|051-187-160
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Product TypePneumatic Swing Cylinder
  • Replacement Seal Kit905517
Related Products [FR]