Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1
- Länge (in)1.79
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)0.008
- Schwenkhub (in)0.56
- Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)30
- Zylinder Durchmesser (in)1.26
- Air Port size1/8 NPT
- BefestigungEinschraubzylinder
- BeigestelltNein
- Jam Nut051-187-160
- Schwenkrichtunglinksschwenkend
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchwenkspanner, pneumatisch
- Replacement Seal Kit905517
- Zubehör905517|036-630-01|036-630-02|051-187-160
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F035-1_sq.tif%2Frename%2F035-1_sq.png&w=3840&q=75)