Destaco Logo
035-140-290 - Schwenkspanner/Zugspanner, pneumatisch, Serie 035, linksschwenkend 90°  | DESTACO

035-140-290 - Schwenkspanner/Zugspanner, pneumatisch, linksschwenkend 90°

Serie ansehen:

Serie 035

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.4
  • Länge (in)2.16
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)0.015
  • Schwenkhub (in)0.57
  • Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)60.0
  • Zylinder Durchmesser (in)1.57
  • Air Port size1/8 NPT
  • BefestigungEinschraubzylinder
  • BeigestelltNein
  • Jam Nut051-225-160
  • Schwenkrichtunglinksschwenkend

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchwenkspanner, pneumatisch
  • Replacement Seal Kit905518
  • Zubehör905518|036-630-01|036-630-02|051-225-160