Spanntechnik
Pneumatikspanner
Schwenkspanner pneumatisch
Serie 035
035-232-190 - Schwenkspanner/Zugspanner, pneumatisch, rechtsschwenkend 90°
035-232-190 - Schwenkspanner/Zugspanner, pneumatisch, rechtsschwenkend 90°
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Serie 035
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
1
Länge (in)
2.13
Produkt Anwendung
CLAMPING
Technische Daten
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.008
Schwenkhub (in)
0.57
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
30.0
Zylinder Durchmesser (in)
1.26
Air Port size
1/8 NPT
Befestigung
Rundzylinder mit Fussflansch
Beigestellt
Nein
Schwenkrichtung
rechtsschwenkend
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Schwenkspanner, pneumatisch
Replacement Seal Kit
905517
Zubehör
905517|036-630-01|036-630-02
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Serie 035
035-240-190 - Schwenkspanner/Zugspanner, pneumatisch
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Serie 035
035-225-190 - Schwenkspanner/Zugspanner, pneumatisch
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden