Serie ansehen:
Serie 035Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.13 lb
- Länge (in)2.13 in
- Weite (in)2.13 in
- Product ApplicationCLAMPING
Technische Daten
- Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)0.008
- Schwenkhub (in)0.57
- Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)30.0
- Zylinder Durchmesser (in)1.26
- Air Port size1/8 NPT
Produktinformation
- Andruckspindel inklusivefalse
- MarkeDESTACO
- Produkt TypenPneumatische Schwenkspanner
- Replacement Seal Kit905517